Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CE-00-MS-1/8 |
CE-00-MS-1/8-VT-20 |
CE-00-MS-M5 |
CE-00-MS-M5-VT-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau d'étanchéité | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type raccord en T à filetage de connexion | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 € | 1 | 5 jours | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | R1/8 | - | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | R1/8 | - | ||
5.63 € | 1 | 5 jours | [Laiton] Laiton (BSBM) | [NBR] Caoutchouc nitrile | -20~80 | M5 | 4.5 | ||
19.36 € | 1 | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | -15~180 | M5 | 4.5 |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Fileté | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Fluides applicables | Air | Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard / Machines industrielles / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical |
Plage de pression de service(MPa) | 0::0.98 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau d'étanchéité
Type raccord en T à filetage de connexion
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles