Bande de coulissement / Sellette DIP (Numéros de référence)

Bande de coulissement / Sellette DIP
  • Remise sur volume
[Features]
· Saddle band for copper pipe.
· Soft PVC coated type.
· Excellent electric insulation to protect the pipe surface from small scratches resulting from contact with supporting fitting.
· Use for piping at normal temperatures of up to 80°C due to the physical properties of soft PVC.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Electrogalvanized finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10434-0019
A10434-0023
A10434-0038
A10434-0042
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.78 €

1 Disponible 5 jours 10 – moins de 2010A3/812.7

3.08 €

1 Disponible 5 jours 10 – moins de 2015A1/215.88

4.94 €

1 9 jours 20 – moins de 3020A3/422.22

3.35 €

1 Disponible 5 jours 20 – moins de 3025A128.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre Matériau Acier
Traitement de surface Revêtement en polychlorure de vinyle plastifié (électrozingage) Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique