Terre TAC SD-C (Numéros de référence)

Terre TAC SD-C
[Features]
· Grounding wire (copper) included, with excellent antistatic effect.
Transparency enables checks of transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22109-25-[1-50/1]
22109-32-[1-50/1]
22109-38-[1-50/1]
22109-50-[1-50/1]
22109-65-[1-50/1]
22109-75-[1-50/1]
22109-90-[1-20/1]
22109-100-[1-20/1]
22109-125-[1-20/1]
22109-150-[1-20/1]
22109-200-1
22109-200-[2-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Pression admissible (température normale)
(MPa)
Length
(m)
1 11 jours 102533.724010.51 ~ 50
1 11 jours 103241.83401 1/40.451 ~ 50
1 11 jours 1038483501 1/20.41 ~ 50
1 11 jours 105063.550020.41 ~ 50
1 11 jours 106576.86002 1/20.41 ~ 50
1 11 jours 107589.877530.41 ~ 50
1 11 jours 1090102.810653 1/20.301 ~ 20
1 11 jours 10100118115040.301 ~ 20
1 11 jours 10125143160050.251 ~ 20
1 11 jours 10150171.0187560.201 ~ 20
1 11 jours 10200226.5300080.20-
1 11 jours 10200226.5300080.202 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique / Transparence / Vide
Matériau de flexible PVC souple·rigide + Fil de mise à la terre Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence
Plage de températures de service, aspiration(°C) -10 – 50 Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) -10 – 50

Assistance technique