Raccord de flexible, embout à joint à simple pression, robinet HP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-LP
H-SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal A
(mm)
Tuyau applicable (diamètre intérieur)

6.40 €

1 Disponible 64 jours 46.0φ6

6.30 €

1 10 jours 44.0φ5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type de raccord de flexible Matériau du corps principal Acier nickelé
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Spécifications Embout

Assistance technique