Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate), modèle H-SF (HD, SFD) (Numéros de référence)

Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme  (pour plateforme plate), modèle H-SF  (HD, SFD)
Integrated structure requires no assembly

[Features]
· Integrated structure does not require assembly.
· Excellent workability due to unique integrated structure.
· Mounting performed by one-touch insertion and screwing in the suspension bolt (W 3/8)).
· Temporary fixing is possible and the mounting position can easily be changed.
· No need for making holes on the deck.
· Construction period can be shortened without working in highly elevated locations.
· Installable at any time regardless of concrete placement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A14502-0019

Référence pièce
A14502-0019
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.81 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface N/A
Charge statique admissible(kgf) 100 Le diamètre du boulon de suspension W3/8 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1
Numéro de pièce (numéro de pièce) Type H-SF

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension / Raccord en suspension pour plateforme (pour plateforme plate), modèle H-SF (HD, SFD), le numéro d'article est le suivant: A14502-0019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A14502-0019.

Assistance technique