Plongeur à course courte (SPS) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPS-4
SPS-5
SPS-8
SPS-10
SPS-12
SPS-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)

21.91 €

1 6 jours 1041.54.516

15.67 €

7.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1052.3619.0

22.55 €

1 6 jours 10831039.0

21.43 €

12.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

101031039.0

33.27 €

1 6 jours 101241253.0

54.00 €

1 Disponible 6 jours 1016545100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la pointe Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Méthode de montage À visser
Prévention contre le desserrage NA Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte Forme de l'orifice pour clé Hexagone
Traitement de surface du corps principal NA Traitement de surface de pointe Nitruration Traitement thermique de l'embout NA
Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique