Doigt diviseur à bague simple, modèle IPR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Doigt diviseur à bague simple, modèle IPR
  • Remise sur volume
Pulling the ring retracts the center pin; releasing it returns the center pin to its original position by using the force of the spring. Can be used to calculate and select the position of jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IPR-6
IPR-8
IPR-10
IPR-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

19.59 €

1 5 jours 1064434.5M6

16.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085545M8

21.30 €

1 Disponible 5 jours 10106657.5M10

19.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10128871M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton spécial Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Bouton de fonctionnement NA Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Assistance technique