Écrou moleté (acier inoxydable) KNTA-sus (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Écrou moleté (acier inoxydable) KNTA-sus
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless steel tough knob with a round knurl on the outer ring of the knob part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNTA-5-SUS
KNTA-6-SUS
KNTA-8-SUS
KNTA-10-SUS
KNTA-12-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

12.22 €

6.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

M572012

12.85 €

6.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

M682414

25.93 €

1 6 jours M8103017

28.66 €

15.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10123620

39.28 €

1 Disponible 6 jours M12144024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Type à forme ronde Forme du collier
Usiné sur le côté Moleté Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Traversant
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique