Actionneur de poignée compact en aluminium SAHN, SAH-N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur de poignée compact en aluminium SAHN, SAH-N
  • En promotion
  • Remise sur volume
A small aluminum handwheel featuring a beautiful aesthetic. Types with a center hole, reamer-hole, or tapped hole on the boss center are available. Select from handles with outer diameters of ø50, ø65 and ø80.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAH-50-C-N
SAH-50-R-N
SAH-65-C-N
SAH-65-R-N
SAH-80-C-N
SAH-80-R-N
SAHN-50-C
SAHN-50-R
SAHN-65-C
SAHN-65-R
SAHN-80-C
SAHN-80-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Section de montage, usinage de trou Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Accessoire Poignée recommandée

22.42 €

1 7 jours 50Trou centralNon (avec vis de poignée)28225NARG-28, MRG-6-13

23.98 €

1 7 jours 50[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoirNon (avec vis de poignée)282210NARG-28, MRG-6-13

32.28 €

1 7 jours 65Trou centralNon (avec vis de poignée)32275NARG-28, MRG-6-14

34.22 €

1 7 jours 65[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoirNon (avec vis de poignée)322712NARG-28, MRG-6-14

52.88 €

1 Disponible 7 jours 80Trou centralNon (avec vis de poignée)40356NARG-40, MRG-6-16

55.06 €

1 7 jours 80[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoirNon (avec vis de poignée)403516NARG-40, MRG-6-16

20.51 €

9.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

50Trou centralNon (sans vis de poignée)28225--

22.46 €

1 Disponible 6 jours 50[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoirNon (sans vis de poignée)282210--

30.84 €

1 13 jours 65Trou centralNon (sans vis de poignée)32275--

32.80 €

1 Disponible 6 jours 65[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoirNon (sans vis de poignée)322712--

44.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

80Trou centralNon (sans vis de poignée)40356--

53.53 €

1 7 jours 80[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoirNon (sans vis de poignée)403516--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Moleté Poignée, matériau Aluminium 56SB-H34 Traitement de surface de la poignée Peinture aluminium anodisé noir
Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique