Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSJ-SUS-M5
Référence pièce
|
---|
WSJ-SUS-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde (JIS), le numéro d'article est le suivant: WSJ-SUS-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSJ-SUS-M5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSJ-316-M16 |
WSJ-316-M18 |
WSJ-316-M20 |
WSJ-SUS-M52 |
WSJ-SUS-M6 |
WSJ-SUS-M8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
2.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 19 | 18 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
19.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 54 | 52 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |