Rondelle ronde (JIS)【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde (JIS)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • A1050
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Rondelle ronde (JIS)
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, stainless steel, A1050, brass
[Surface treatment] None, electroless nickel, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, parker, dacrotized, paint, coating, silver/copper/tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSJ-SUS-M45

Référence pièce
WSJ-SUS-M45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

13.35 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A47456Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde (JIS), le numéro d'article est le suivant: WSJ-SUS-M45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSJ-SUS-M45.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSJ-316-M16
WSJ-316-M18
WSJ-316-M20
WSJ-SUS-M48
WSJ-SUS-M5
WSJ-SUS-M52
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

2.25 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A17162.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A

2.89 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A19182.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A

1.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A21203.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A

15.52 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A50486Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A5.550.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

19.37 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A54526Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

Assistance technique