Plongeur à course courte SP-D (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Plongeur à course courte SP-D
  • Remise sur volume
An integral spring inside the screw forces a pin in and out. Can be used to determine, select the position of, and push out fixtures. Screw diameters from M4 to M16 are available. Simply select the size you require.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-4-D
SP-5-D
SP-6-D
SP-8-D
SP-10-D
SP-12-D
SP-16-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)

9.23 €

1 6 jours 1041.54.516

9.23 €

1 Disponible 6 jours 1052.3619.0

9.45 €

1 6 jours 1062.5619.0

10.99 €

1 6 jours 10831039.0

13.45 €

1 6 jours 101031039.0

15.94 €

1 6 jours 101241253.0

19.84 €

1 6 jours 1016545100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la pointe Résine polyacétal blanche POM Matériau du corps principal Acier EN 1.0715 équiv. Méthode de montage À visser
Prévention contre le desserrage NA Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte Forme de l'orifice pour clé Hexagone
Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Traitement de surface de pointe NA Traitement thermique de l'embout NA
Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique