Petits interrupteurs enfermés / VE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Petits interrupteurs enfermés / VE
  • Remise sur volume
[Features]
· Compact and light weight seal switch.
· Excellent dust proof and mechanically strong V type compact basic switch by sealing it in die-cast case.
· In case of cams/arms types and cams/roller arms type, the position of arm can be set to 360° random position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1VE-10CA2-13
1VE-10CA-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Type détaillé Direction du fonctionnement Type manchon Type à rouleau

65.52 €

1 Disponible 6 jours [Autre] Type bras à rouleau de came--Standard[Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras6.69-3042.546.581.831.8JIS C 3306, diamètre extérieur fini 2.6-3.4mmType rotation bidirectionnelle (fonctionnement bilatéral)Un interrupteur intégréRotation bidirectionnelleManchon en caoutchouc pour code en vinyle uniqueBras à rouleau en acier inoxydable (jeu 360° pris en charge)

54.23 €

1 Disponible 6 jours [Autre] Type bras de came--Standard[Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras6.69-3042.546.581.831.8JIS C 3306, diamètre extérieur fini 2.6-3.4mmType rotation bidirectionnelle (fonctionnement bilatéral)Un interrupteur intégréRotation bidirectionnelleManchon en caoutchouc pour code en vinyle unique-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard / Résistant à l'huile / Étanche aux poussières Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Structure de protection IP60 Type de contact Pôle simple bidirectionnel Durée de vie mécanique(x10K fois) 150
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Tension de fonctionnement nominale(V) 240/250VAC Courant nominal(A) 10
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Ouverture et fermeture de capuchon de conduit

Assistance technique