Flexible en résine fluorée ultra-souple, type tuyau (Numéros de référence)

Flexible en résine fluorée ultra-souple, type tuyau
The inner layer is made of ETFE — highly chemical resistant. It is also flexible and pliable similar to urethane tubing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-SJ-2-[1-19/1]M
E-SJ-2-[20,​100]M
E-SJ-2-[21-99/1]M
E-SJ-3-[1-19/1]M
E-SJ-3-[20,​100]M
E-SJ-3-[21-99/1]M
E-SJ-4-[1-19/1]M
E-SJ-4-[20,​100]M
E-SJ-4-[21-99/1]M
E-SJ-6-[1-19/1]M
E-SJ-6-[20,​100]M
E-SJ-6-[21-99/1]M
E-SJ-6X8-[1-19/1]M
E-SJ-6X8-[20,​100]M
E-SJ-6X8-[21-99/1]M
E-SJ-8-[1-19/1]M
E-SJ-8-[20,​100]M
E-SJ-8-[21-99/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length
(m)
1 9 jours 24150~0.61 ~ 19
1 9 jours 24150~0.6-
1 9 jours 24150~0.621 ~ 99
1 9 jours 35200~0.61 ~ 19
1 9 jours 35200~0.6-
1 9 jours 35200~0.621 ~ 99
1 9 jours 46250~0.61 ~ 19
1 9 jours 46250~0.6-
1 9 jours 46250~0.621 ~ 99
1 9 jours 69350~0.61 ~ 19
1 9 jours 69350~0.6-
1 9 jours 69350~0.621 ~ 99
1 9 jours 68500-0.41 ~ 19
1 9 jours 68500-0.4-
1 9 jours 68500-0.421 ~ 99
1 9 jours 812500~0.61 ~ 19
1 9 jours 812500~0.6-
1 9 jours 812500~0.621 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire / Huile / Encre, peinture Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance chimique / Non adhésif / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Résistance au solvant
Matériau de flexible Éthylène, tétrafluoroéthylène + Élastomère à base d'uréthane Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 80

Assistance technique