Flexible souple en résine fluorée (type tuyau) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-PD-2-[1-19/1]M
E-PD-2-[20,​100]M
E-PD-2-[21-99/1]M
E-PD-4-[1-19/1]M
E-PD-4-[20,​100]M
E-PD-4-[21-99/1]M
E-PD-6-[1-19/1]M
E-PD-6-[20,​100]M
E-PD-6-[21-99/1]M
E-PD-8-[1-19/1]M
E-PD-8-[20,​100]M
E-PD-8-[21-99/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Length
(m)

-

1 9 jours 24151 ~ 19

-

1 9 jours 2415-

-

1 9 jours 241521 ~ 99

-

1 9 jours 46251 ~ 19

-

1 9 jours 4625-

-

1 9 jours 462521 ~ 99

-

1 9 jours 69351 ~ 19

-

1 9 jours 6935-

-

1 9 jours 693521 ~ 99

-

1 9 jours 812501 ~ 19

-

1 9 jours 81250-

-

1 9 jours 8125021 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire / Huile / Encre, peinture Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance chimique / Non adhésif / Transparence / Flexibilité / Faible odeur
Matériau de flexible Résine fluorée à base de difluor + Élastomère à base d'uréthane Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Transparence
Pression de service à 20°C(MPa) 0~0.6 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 80

Assistance technique