Oil-Resistant Pressure Hose (Numéros de référence)

Oil-Resistant Pressure Hose
Pressure resistant oil resistant flexible PVC hose. Specifications up to 25 mm have a maximum pressure of 1.0 MPa.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-STB-6-100M
E-STB-6-[1-99/1]M
E-STB-8-100M
E-STB-8-[1-99/1]M
E-STB-9-100M
E-STB-9-[1-99/1]M
E-STB-12-100M
E-STB-12-[1-99/1]M
E-STB-15-50M
E-STB-15-[1-49/1]M
E-STB-19-50M
E-STB-19-[1-49/1]M
E-STB-21.5-50M
E-STB-21.5-[1-49/1]M
E-STB-25-50M
E-STB-25-[26-49/1]M
E-STB-32-40M
E-STB-32-[1-39/1]M
E-STB-38-40M
E-STB-38-[1-39/1]M
E-STB-50-40M
E-STB-50-[1-39/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length
(m)
1 9 jours 611400~1.0-
1 9 jours 611400~1.01 ~ 99
1 8 jours 813.5550~1.0-
1 8 jours 813.5550~1.01 ~ 99
1 9 jours 915650~1.0-
1 9 jours 915650~1.01 ~ 99
1 9 jours 1218850~1.0-
1 9 jours 1218850~1.01 ~ 99
1 9 jours 15221050~1.0-
1 9 jours 15221050~1.01 ~ 49
1 9 jours 19261350~1.0-
1 9 jours 19261350~1.01 ~ 49
1 9 jours 21.5291550~1.0-
1 9 jours 21.5291550~1.01 ~ 49
1 9 jours 25331750~1.0-
1 9 jours 25331750~1.026 ~ 49
1 9 jours 32412250-0.5-
1 9 jours 32412250-0.51 ~ 39
1 9 jours 38482650-0.5-
1 9 jours 38482650-0.51 ~ 39
1 9 jours 50623500~0.3-
1 9 jours 50623500~0.31 ~ 39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Air / Huile Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile
Matériau de flexible Résine en chlorure de vinyle souple Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Vert clair
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-60

Assistance technique