KY Sun Foods (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-KYS-6-100M
E-KYS-6-[1-99/1]M
E-KYS-8-100M
E-KYS-8-[1-99/1]M
E-KYS-9-100M
E-KYS-9-[1-99/1]M
E-KYS-10-100M
E-KYS-10-[1-99/1]M
E-KYS-12-100M
E-KYS-12-[1-99/1]M
E-KYS-15-50M
E-KYS-15-[1-49/1]M
E-KYS-19-50M
E-KYS-19-[1-49/1]M
E-KYS-25-50M
E-KYS-25-[1-49/1]M
E-KYS-32-50M
E-KYS-32-[1-49/1]M
E-KYS-38-50M
E-KYS-38-[1-49/1]M
E-KYS-50-50M
E-KYS-50-[1-49/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length
(m)
1 9 jours 611450~0.8-
1 9 jours 611450~0.81 ~ 99
1 9 jours 813.5600~0.8-
1 9 jours 813.5600~0.81 ~ 99
1 9 jours 915650~0.8-
1 9 jours 915650~0.81 ~ 99
1 9 jours 1016700~0.8-
1 9 jours 1016700~0.81 ~ 99
1 9 jours 1218850~0.8-
1 9 jours 1218850~0.81 ~ 99
1 9 jours 15221050~0.8-
1 9 jours 15221050~0.81 ~ 49
1 9 jours 19261350~0.8-
1 9 jours 19261350~0.81 ~ 49
1 9 jours 25331750-0.5-
1 9 jours 25331750-0.51 ~ 49
1 9 jours 32412250-0.4-
1 9 jours 32412250-0.41 ~ 49
1 9 jours 38482650-0.4-
1 9 jours 38482650-0.41 ~ 49
1 9 jours 50624000~0.3-
1 9 jours 50624000~0.31 ~ 49

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Air / Huile Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance chimique
Matériau de flexible Résine type oléfine + Élastomère type styrène Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Naturel
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0~65

Assistance technique