Verrou Eight B (Numéros de référence)

Verrou Eight B
  • Remise sur volume
A safe and secure brass-made joint designed by a hose manufacture for dedicated use with fiber-reinforced hoses.

[Features]
· A safe and secure joint for dedicated use with pressure-resistant hoses—designed by a hose manufacturer. EIGHTLOCK Series.
·Standardization of on-site work: No positioning of difficult to standardize band sizes, such as tightening hose barb bands, torque management, and re-tightening, etc., are required.
· This product enables uniform assembly by everybody at the work site.
· Non-rubber packing seal: The inner surface of the joint is flat without a rubber packing seal. Therefore, SUS304 fluid-contacting components and brass-resistant fluids can be used.
· Needles to say, there is no risk of eluates being released from packing seals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-ELB-12-R1/2
E-ELB-15-R1/2
E-ELB-19-R3/4
E-ELB-25-R1
E-ELB-32-R1-1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal D.I. des flexibles applicables
(Ø)
D.E. du flexible applicable
(Ø)

28.96 €

1 10 jours 1/21218

37.74 €

1 6 jours 1/21522

53.17 €

1 6 jours 3/41926

59.48 €

1 Disponible 6 jours 12533

110.73 €

1 10 jours 1 1/43241

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile / Poudre / Solvant, peinture Matériau du corps Laiton
Forme Droit Type de connexion pour flexible Écrou Type de connexion Fileté
Type à filetage de connexion R

Assistance technique