Flexible torsadé étirable, diamètre épais, modèle GSL (Numéros de référence)

Flexible torsadé étirable, diamètre épais, modèle GSL
  • Remise sur volume
Suited for work requiring a short total length in the curled part and a large flow rate (when the flow rate of the current hose is insufficient). Tube internal diameter × external diameter = 8 × 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSL3600
GSL5300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de spire A
(mm)
Rallonge effective
(m)

97.03 €

1 Disponible 5 jours 360Environ 2.5

125.54 €

1 Disponible 5 jours 530Environ 3.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 12 D.E. [Distinction] Jusqu'à 15
Diamètre intérieur(Ø) 8 Matériau Uréthane D.I. [Distinction] Jusqu'à 8
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Vert
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::70
Pression d'air de service(MPa) Jusqu'à 0.7 Taille de raccord fileté Vis femelle G1/4

Assistance technique