Conduit Ti-duct, modèle GL (Numéros de référence)

Conduit Ti-duct, modèle GL
Features a smooth inner surface and little ventilation loss. Exhaust feed hose for woodworking machinery, dusters, and general dust collectors.

[Features]
· Lightweight and portable.
· Highly flexible.
· Features superior chemical resistance against acids, alkali materials, etc.
· High transport capacity is achieved due to low airflow resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GL-25-[1-50/1]
GL-32-[1-50/1]
GL-38-[1-50/1]
GL-50-[1-50/1]
GL-65-[1-30/1]
GL-75-[1-30/1]
GL-90-[1-30/1]
GL-100-[1-30/1]
GL-125-[1-20/1]
GL-150-[1-20/1]
GL-200-[1-20/1]
GL-250-[1-20/1]
GL-300-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 2532.40.0625251 ~ 50
1 10 jours 3239.80.0632321 ~ 50
1 11 jours 38.145.90.0635381 ~ 50
1 10 jours 50.859.90.0550501 ~ 50
1 10 jours 63.572.60.0460651 ~ 30
1 10 jours 76.285.80.0475751 ~ 30
1 10 jours 8998.60.0385901 ~ 30
1 10 jours 101.61120.03901001 ~ 30
1 13 jours 127137.20.021201251 ~ 20
1 10 jours 152.4163.80.021501501 ~ 20
1 9 jours 2022150.012102001 ~ 20
1 9 jours 252265.70.012602501 ~ 20
1 9 jours 303316.40.013103001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Usage général / Pliage
Couleur Gris Fluide applicable Produit chimique / Poudre / Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique