Conduit Ti-duct résistant à l'abrasion, modèle GL (Numéros de référence)

Conduit Ti-duct résistant à l'abrasion, modèle GL
A tie duct hose GL type hose with superior wear resistance that can be used at a wide range of temperatures from -30°C to 80°C. Also has an anti-static effect.

[Features]
· Has superior wear resistance and can be used in a wide variety of temperatures (approximately -30°C to 80°C).
Has superior conductivity and a static band prevention effect.
· Has superior weather resistance.
· Suited to the transport of powders and granular material, dust collection, and feeding high temperature exhaust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GLM-38-[1-30/1]
GLM-50-[1-30/1]
GLM-65-[1-30/1]
GLM-75-[1-30/1]
GLM-90-[1-30/1]
GLM-100-[1-30/1]
GLM-125-[1-20/1]
GLM-150-[1-20/1]
GLM-200-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 38.1460.0545381 ~ 30
1 10 jours 50.861.80.0560501 ~ 30
1 15 jours 63.574.70.0470651 ~ 30
1 10 jours 76.287.60.0480751 ~ 30
1 10 jours 89.8101.40.03100901 ~ 30
1 10 jours 102.5114.60.031051001 ~ 30
1 10 jours 126140.20.021251251 ~ 20
1 10 jours 1521670.021551501 ~ 20
1 10 jours 2082230.011902001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Caoutchouc synthétique (EPDM) + résine oléfinique Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur
Couleur Noir Fluide applicable Poudre / Graines / Air / Vieux papiers Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80

Assistance technique