Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée à oreilles (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Clapet à bille inoxydable, série BSS, modèle avec poignée à oreilles
The small handle allows easy installation and operation even in narrow spaces dense with pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS-126-20RC
BSS-126-25RC
BSS-822-32RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

56.55 €

1 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)615080

80.44 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)755380

102.35 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7870110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à oreilles Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -20::180
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::3.92 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Assistance technique