Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZEL-FW-1S |
ZEL-FW-1S-SU6L |
ZEL-FW-1.5S |
ZEL-FW-1.5S-SU6L |
ZEL-FW-2S |
ZEL-FW-2S-SU6L |
ZEL-FW-2.5S |
ZEL-FW-2.5S-SU6L |
ZEL-FW-3S |
ZEL-FW-3S-SU6L |
ZEL-FW-4S |
ZEL-FW-4S-SU6L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.30 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | ||
64.63 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | ||
63.23 € | 1 | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | ||
75.21 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | ||
73.54 € | 1 | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | ||
94.52 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | ||
115.38 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | ||
103.60 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | ||
105.64 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3S | ||
125.57 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3S | ||
170.37 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4S | ||
202.51 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4S |
Loading...
Type | Raccord à virole | Forme du raccord | Coude à virole simple | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | N° 320 à n° 400 (finition polie) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles