Connecteur à pression pour panneau EPC-C1 ChemiFit, série C1 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur à pression pour panneau EPC-C1 ChemiFit, série C1
[Features]
· A completely oil-free processed product — parts are washed and assembled in a cleanroom. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by a PushOne® fitting: No jigs nor tools are required for connecting the tube.
· Non-metallic connecting parts. No metal-fluid contact. Therefore, there is no elution of metal ions.· Non-dust generating with superior anti-contamination properties.
· Special polypropylene resin is utilized in the materials.
· Excellent inner surface flatness. An injected molded product with a smooth inner surface. Double clean packaging: Each item is packed individually in a cleanroom and then packaged inside a zip-seal bag.
· The main body and thread section rotate. The orientation of the elbow, tee, etc., can be decided when connecting the tubes.
· This product is compliant with container packaging and device planning in accordance with the Ministry of Health, Labour and Welfare, Notification No. 201 (2006) and Notification No. 370 (1959).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPC1/4-C1
EPC3/8-C1
EPC4-C1
EPC6-C1
EPC8-C1
EPC10-C1
EPC12-C1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

24.20 €

1 8 jours 6.351/4

29.52 €

1 6 jours 9.5253/8

22.08 €

1 6 jours 4-

24.20 €

1 6 jours 6-

26.30 €

1 6 jours 8-

29.52 €

1 8 jours 10-

33.07 €

1 6 jours 12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Résine en polypropylène spéciale
Matériau du joint EPDM Raccord union, diam. identique Connecteur à pression pour panneau Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique