Q.D.C. Série 101, coupleur, type à filetage mâle, 101C4-M (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Q.D.C. Série 101, coupleur, type à filetage mâle, 101C4-M
With the 101C4-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve opens automatically.
·Lineup includes SU304 models (produced per order).
·Model with integrated PushOne fitting is available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101C4-2M
101C4-4M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage T (R)

18.07 €

1 8 jours 1/8

18.11 €

1 6 jours 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Coupleur
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Assistance technique