Q.D.C. Série 103 - coupleur de type à connecteur - 103C-M (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Q.D.C. Série 103 - coupleur de type à connecteur - 103C-M
With the 103C-M, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103C-2M
103C-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage T (R) Taille de filetage T (M)

10.96 €

1 8 jours 1/8-

10.92 €

1 6 jours -M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à connecteur mâle Mâle/femelle Coupleur
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de fonctionnement (eau pendant utilisation)(°C) 0-80 Plage de températures de fonctionnement (si utilisation d'huile hydraulique générale)(°C) -20 – 80

Assistance technique