Plaques MC501CD R2 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC501CDR2-5-600-1200
MC501CDR2-7-600-1200
MC501CDR2-10-600-1200
MC501CDR2-12-600-1200
MC501CDR2-15-600-1200
MC501CDR2-20-600-1200
MC501CDR2-25-600-1200
MC501CDR2-30-600-1200
MC501CDR2-40-600-1200
MC501CDR2-45-600-1200
MC501CDR2-50-600-1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)

516.35 €

1 12 jours 5

719.55 €

1 14 jours 7

978.41 €

1 12 jours 10

1,157.88 €

1 14 jours 12

1,449.43 €

1 14 jours 15

1,879.77 €

1 14 jours 20

2,346.08 €

1 14 jours 25

2,709.35 €

1 14 jours 30

3,013.00 €

1 14 jours 40

3,396.93 €

1 14 jours 45

3,544.92 €

1 14 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon MC Qualité Conducteur Couleur Noir
Traitement des trous Aucun usinage des trous Largeur(mm) 600 Longueur(mm) 1200
Spécifications Longueur standard Nom du matériau MC501CD R2

Assistance technique