OF-70LVK - crépine d'huile, Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 avec petite sortie) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

OF-70LVK - crépine d'huile, Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 avec petite sortie)
Prevents foreign matter from mixing in with fluid and stops problems such as combustion defects from happening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OF-70LVK

Référence pièce
OF-70LVK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.61 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Huile Forme En U Matériau du corps Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Rc
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service max.(MPa) 0.1 Filtre Papier filtre 40μ
Détails des liquides applicables Kérosène JIS1 (kérosène blanc) Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Non-applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de OF-70LVK - crépine d'huile, Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 avec petite sortie), le numéro d'article est le suivant: OF-70LVK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OF-70LVK.

Assistance technique