Raccord pour tuyau métallique, adaptateur de gaine en cuivre à 90° (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour tuyau métallique, adaptateur de gaine en cuivre à 90°
With gasket and poly-stopper. Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-213
OS-214
OS-215
OS-216
OS-218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A)

6.29 €

1 9 jours 103/812.701/2B (15A)

6.29 €

1 9 jours 151/215.881/2B (15A)

7.94 €

1 9 jours 151/215.883/4B (20A)

8.56 €

1 9 jours 203/422.223/4B (20A)

19.33 €

1 9 jours 25128.581B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Cuivre Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau chaude / froide / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à souder Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion G (taraudé) Pression de service max.(MPa) 1.75 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 2.0Mpa ou moins Spécifications Standard

Assistance technique