Raccord pour gaine en cuivre, adaptateur mâle, fixation avec vis R, en bronze (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour gaine en cuivre, adaptateur mâle, fixation avec vis R, en bronze
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-373
OS-374
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

4.33 €

1 9 jours 103/812.70

4.33 €

1 9 jours 151/215.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à souder Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service max.(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 2.0Mpa ou moins

Assistance technique