Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OS-237-1 |
OS-237-1-S |
OS-384-1 |
OS-384-1-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Taille nominale de filetage, nom B (nom A) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.67 € | 1 | 9 jours | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | Standard | ||
35.50 € | 1 | 9 jours | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | Produit homologué JWWA | ||
30.84 € | 1 | 9 jours | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | Standard | ||
31.68 € | 1 | 9 jours | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | Produit homologué JWWA |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CC491K équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour construction) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau chaude / froide | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à souder | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à souder | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1.75 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::90 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | 2.0Mpa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A 1
Nominal B 1
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A)
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles