Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NR-011
Type | Composants associés | Matériau | EN CW614N équiv. | Fluide applicable | Huile |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Types de composants associés | Écrou | Matériau (composants liés) | EN CW614N équiv. |
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Eau froide et chaude / Air / Huile | Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) | -20~120 |
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 1.75 | Matériau de tuyau applicable (pièces liées) | Cuivre | Type à montage par vis (pièces liées) | G (taraudé) |
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | 1/4B (8A) | Nominal (pièces liées)(mm) | 8 | D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de gaine en cuivre, écrou évasé ⌀8, le numéro d'article est le suivant: NR-011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NR-011.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles