Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WT1-13-S
Type | Raccord | Matériau | EN CW617N équiv. | Fluides utilisables | Eau chaude / froide |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre | Douilles de raccords en T | Matériau de tuyau applicable | Polyéthylène / Polybutène |
D.E.1 du tuyau applicable(φ) | 17 | Pression de service minimum(MPa) | 1.75 | Traitement de surface | N/A |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::95 | D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) | 13A (15A) | Spécifications | Produit homologué JWWA |
Distinction de tube en résine applicable | Partagé | Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable | Type PN15M·type M pour eau du robinet | Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable | Type J·type J pour eau du robinet |
Utilisation d'antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WT1, douille à raccord en T, en laiton, le numéro d'article est le suivant: WT1-13-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WT1-13-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles