Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, filetage interne conique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, filetage interne conique
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Solar Water Heater Fitting, Polyethylene Pipe Joint, Taper internal Thread from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Material: CAC406C
• Applicable fluids: hot and cold water

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR-810
SR-815
SR-910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable

8.19 €

1 9 jours Un seul type pour eau du robinet

8.19 €

1 9 jours Deux types pour eau du robinet

8.19 €

1 9 jours Type 1, pour usage général

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau filetage interne conique Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 21.5 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Distinction de tube en résine applicable PEX (tuyau en polyéthylène)
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique