Acier inoxydable, embout rond, type SFN2 (Numéros de référence)

Acier inoxydable, embout rond, type SFN2
Ideal for piping hot and cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFN2-06
SFN2-08
SFN2-10
SFN2-20
SFN2-25
SFN2-32
SFN2-40
SFN2-50
SFN2-65
SFN2-80
SFN2-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

2.43 €

1 9 jours 1/8B (6A)

2.43 €

1 9 jours 1/4B (8A)

2.43 €

1 6 jours 3/8B (10A)

2.79 €

1 6 jours 3/4B (20A)

3.52 €

1 6 jours 1B (25A)

5.28 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)

5.75 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

7.98 €

1 24 jours 2B (50A)

13.96 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

18.16 €

1 9 jours 3B (80A)

32.01 €

1 9 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout rond
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 2
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique