Jeu de 15 écrous de boulons en U longs (Numéros de référence)

Jeu de 15 écrous de boulons en U longs
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A long-legged U-bolt with steel nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15-813
15-814
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre de vis Taille a×b
(mm)
Largeur intérieure
(mm)
Diamètre
(mm)

1.58 €

0.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40M647×85375.3

2.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

50 – moins de 60M867×108527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Écrou de boulon Matériau Fer (acier étiré sous pression EN 1.0038 équiv.) Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique