Raccord coudé en laiton JUNRON (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord coudé en laiton JUNRON
  • Remise sur volume
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-1/2-PT1/2-BS
PL-1/2-PT1/4-BS
PL-1/2-PT3/8-BS
PL-1/4-PT1/4-BS
PL-1/4-PT1/8-BS
PL-1/4-PT3/8-BS
PL-1/8-PT1/4-BS
PL-1/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT1/2-BS
PL-3/8-PT1/4-BS
PL-3/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT3/8-BS
PL-3/16-PT1/4-BS
PL-3/16-PT1/8-BS
PL-4X2.5-PT1/8-BS
PL-4X3-PT1/8-BS
PL-5/16-PT1/4-BS
PL-5/16-PT1/8-BS
PL-6X4-PT1/4-BS
PL-6X4-PT1/8-BS
PL-6X4.5-PT1/4-BS
PL-6X4.5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT1/4-BS
PL-8X5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT3/8-BS
PL-8X6-PT1/4-BS
PL-8X6-PT1/8-BS
PL-8X6-PT3/8-BS
PL-10X6.5-PT1/2-BS
PL-10X6.5-PT1/4-BS
PL-10X6.5-PT1/8-BS
PL-10X6.5-PT3/8-BS
PL-10X7.5-PT1/2-BS
PL-10X7.5-PT1/4-BS
PL-10X7.5-PT1/8-BS
PL-10X7.5-PT3/8-BS
PL-12X8-PT1/2-BS
PL-12X8-PT1/4-BS
PL-12X8-PT1/8-BS
PL-12X8-PT3/8-BS
PL-12X9-PT1/2-BS
PL-12X9-PT1/4-BS
PL-12X9-PT1/8-BS
PL-12X9-PT3/8-BS
PL-16X12-PT1/2-BS
PL-16X13-PT1/2-BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

9.98 €

1 10 jours 1/212.79.56

6.71 €

1 12 jours 1/412.79.56

6.78 €

1 12 jours 3/812.79.56

4.25 €

1 12 jours 1/46.354.57

4.20 €

1 10 jours 1/86.354.57

5.57 €

1 12 jours 3/86.354.57

4.37 €

1 12 jours 1/43.182.36

3.98 €

1 12 jours 1/83.182.36

8.76 €

1 Disponible 10 jours 1/29.536.99

6.10 €

1 Disponible 10 jours 1/49.536.99

6.08 €

1 12 jours 1/89.536.99

6.27 €

1 12 jours 3/89.536.99

4.54 €

1 12 jours 1/44.763.48

3.67 €

1 12 jours 1/84.763.48

4.53 €

1 6 jours 1/842.5

4.14 €

1 12 jours 1/843

4.59 €

1 12 jours 1/47.945.9

4.54 €

1 12 jours 1/87.945.9

4.62 €

1 6 jours 1/464

4.20 €

1 6 jours 1/864

4.40 €

1 12 jours 1/464.5

4.37 €

1 Disponible 10 jours 1/864.5

4.96 €

1 6 jours 1/485

4.54 €

1 12 jours 1/885

6.86 €

1 10 jours 3/885

4.96 €

1 6 jours 1/486

4.92 €

1 6 jours 1/886

6.86 €

1 6 jours 3/886

9.27 €

1 10 jours 1/2106.5

6.27 €

1 10 jours 1/4106.5

5.77 €

1 12 jours 1/8106.5

6.86 €

1 10 jours 3/8106.5

8.56 €

1 12 jours 1/2107.5

6.27 €

1 6 jours 1/4107.5

6.26 €

1 6 jours 1/8107.5

6.85 €

1 6 jours 3/8107.5

9.29 €

1 10 jours 1/2128

7.36 €

1 6 jours 1/4128

7.10 €

1 Disponible 10 jours 1/8128

7.39 €

1 Disponible 10 jours 3/8128

9.29 €

1 10 jours 1/2129

7.36 €

1 6 jours 1/4129

6.52 €

1 12 jours 1/8129

7.38 €

1 6 jours 3/8129

14.38 €

1 10 jours 1/21612

13.13 €

1 12 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Coude Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique