Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUHJT-50-MC
Référence pièce
|
---|
SUHJT-50-MC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.08 € | 1 | 9 jours | 78 | 220.01~320.00 | 294 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | 18 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon pour moulage monomère |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge lourde | Couleur du raccord en métal (finition) | NA |
Spécifications | Roues sur terre | Spécifications détaillées de la roue | Résistance à l'huile | Couleur de la roue | Bleu |
Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulement à billes radial inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette double inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHJT, le numéro d'article est le suivant: SUHJT-50-MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUHJT-50-MC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUHJT-65-MC |
SUHJT-75-MC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.52 € | 1 | 9 jours | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | 22 | ||
103.06 € | 1 | 15 jours | 108 | 485.01~750.00 | 490 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 17.5X2 | 25 |