Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCPH201 |
UCPH202 |
UCPH204 |
UCPH205 |
UCPH206 |
UCPH207 |
UCPH208 |
UCPH209 |
UCPH210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.94 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 70 | 12.8 | 6.6 | ||
28.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 70 | 12.8 | 6.6 | |
23.54 € 12.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 70 | 12.8 | 6.6 | ||
32.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 80 | 14 | 7.9 | ||
42.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 90 | 19.6 | 11.3 | ||
49.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 95 | 25.9 | 15.4 | ||
60.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 100 | 29.3 | 17.9 | ||
69.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 105 | 33 | 20.5 | ||
78.48 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 110 | 35.5 | 23.2 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité de palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fabriqué en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Type en forme de chapeau, catégorie | Hauteur du centre | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles