Roulement en uréthane SÉRIE U (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-0312
U-0416
U-0516
U-0520
U-0620
U-0628
U-0828
U-0830
U-1030
U-1540
U-1545
U-2565
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Diamètre intérieur ou diamètre de vis d
(Ø)
Charge admissible
(N)

9.62 €

1 Disponible 5 jours 12335

9.63 €

30 Disponible 14 jours 16545

9.63 €

20 14 jours 16555

9.11 €

1 Disponible 5 jours 205510

9.65 €

1 Disponible 5 jours 205610

9.68 €

1 5 jours 286615

9.71 €

1 5 jours 287815

11.98 €

1 Disponible 5 jours 3011820

12.03 €

1 Disponible 5 jours 30111020

12.73 €

1 Disponible 5 jours 40121530

12.84 €

1 Disponible 5 jours 45151535

16.22 €

1 Disponible 5 jours 65192550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du roulement EN 1.3505 équiv. Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Uréthane
Type Type standard Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'abrasion

Assistance technique