Tuyau à peinture couleur soleil (PB-easy) (Numéros de référence)

Tuyau à peinture couleur soleil (PB-easy)
Solvent resistance is dramatically improved by using the polyamide resin when compared to conventional paint hoses. Has a conduction band in the outer layer, and can be grounded simply by tightening the metal fittings.

[Features]
▪ Hoses available for high-level painting. Has a conduction band in the outer layer, and can be grounded simply by tightening the metal fitting (resistance value 9 × 10 Ω or less, but only when overall length 15 m or less).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PB-EASY-7

Référence pièce
PB-EASY-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

789.98 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Peintuer, solvant Utilisation du service de découpe NA D.I. nominal d 7
Diamètre extérieur(Ø) 10 Propriétés Conductivité électrique / Résistance à la pression / Transparence / Flexibilité Matériau de la couche interne du flexible Polyamide / Résine polyuréthane
Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence Rayon de pliage minimum(mm) 35
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Longueur standard(m) 100

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau à peinture couleur soleil (PB-easy), le numéro d'article est le suivant: PB-EASY-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PB-EASY-7.

Assistance technique