Raccord à réfraction de pression, joint à rotule nacré, série SRK (Numéros de référence)

Raccord à réfraction de pression, joint à rotule nacré, série SRK
The SRK series of swivel joints are capable of 360-degree rotation. They can be used with steel (welded) screw-in movable pipelines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRK-2-10A
SRK-2-15A
SRK-2-20A
SRK-2-25A
SRK-2-32A
SRK-2-40A
SRK-3-10A
SRK-3-15A
SRK-3-20A
SRK-3-25A
SRK-3-32A
SRK-3-40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Style NO

322.16 €

1 10 jours [3/8B] 10A10A2

322.16 €

1 10 jours [1/2B] 15A15A2

386.37 €

1 10 jours [3/4B] 20A20A2

386.37 €

1 10 jours [1b] 25A25A2

550.85 €

1 10 jours [1 1/4B] 32A32A2

550.85 €

1 10 jours [1 1/2B] 40A40A2

433.09 €

1 10 jours [3/8B] 10A10A3

433.09 €

1 10 jours [1/2B] 15A15A3

520.90 €

1 10 jours [3/4B] 20A20A3

520.90 €

1 10 jours [1b] 25A25A3

717.12 €

1 10 jours [1 1/4B] 32A32A3

717.12 €

1 10 jours [1 1/2B] 40A40A3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints à rotule Fluides utilisables Eau / Air / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 34.3 Type de connexion Type à montage par vis Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Matériau du joint statique NBR Matériau du corps principal Acier (soudure acier)

Assistance technique