Jeu de joints toriques OR8010 Jeu portable (Numéros de référence)

Jeu de joints toriques OR8010 Jeu portable
Portable O-ring set suitable for on-site repairs and maintenance.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits stable sealing performance at high pressures.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires only a small space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OR8010-1A

Référence pièce
OR8010-1A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

165.75 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type P (pour déplacement / fixation) Code JIS du matériau Type A Application Jeu pour le transport
Contenu P-3 – P-40 Matériau caoutchouc NBR 70°

Assistance technique