Ruban découpé (Numéros de référence)

Ruban découpé
  • Remise sur volume
Thinly cut fluororesin (PTFE) film. Used for mold-release applications during ACF crimping, electric insulation, etc.

[Features]
· Thin cut PTFE film.
· Available in a wide variety of widths and thicknesses.
· Used for mold-release applications during ACF crimping, electric insulation, and OA equipment sliding applications.
· Production of adhesive-processed products is also possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSF-100-0.05-300-10M
MSF-100-0.05-500-10M
MSF-100-0.1-300-10M
MSF-100-0.1-500-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Largeur
(mm)

50.73 €

1 Disponible 13 jours 0.05300

57.58 €

1 13 jours 0.05500

89.88 €

1 Disponible 13 jours 0.1300

99.25 €

1 13 jours 0.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine fluorine (fluoropolymère / PTFE) Qualité Standard Couleur Blanc
Traitement des trous Aucun usinage des trous Longueur(m) 10 Tolérance de la dimension T 1
Redimensionnement 1 Nom du matériau PTFE

Assistance technique