Accouplement LA, type multi HI-LA, branchement avec raccords en T avec vis, T (Numéros de référence)

Accouplement LA, type multi HI-LA, branchement avec raccords en T avec vis, T
The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts, designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe and polyethylene pipe) without requiring replacement of parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLA-T-1/2B-N-W
HLA-T-1B-N-W
HLA-T-2B-N-W
HLA-T-3/4B-N-W
HLA-T-11/2B-N-W
HLA-T-11/4B-N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 Matériau du tuyau applicable D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

19.89 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly21.71/2B (15A)

32.59 €

1 12 jours 251Tuyau en acier / Tuyau poly341B (25A)

64.83 €

1 12 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.52B (50A)

24.26 €

1 12 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly27.23/4B (20A)

52.29 €

1 12 jours 401 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC48.61 1/2B (40A)

41.85 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.71 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Produit chimique / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Type à filetage de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.0 Traitement de surface Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins Matériau du joint en caoutchouc NBR

Assistance technique