Accouplement LA, type multi HI-LA, adaptateur mâle, AP (Numéros de référence)

Accouplement LA, type multi HI-LA, adaptateur mâle, AP
The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts, designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe and polyethylene pipe) without a need to replace parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLA-AP-1/2B-N-C
HLA-AP-1/2B-N-W
HLA-AP-1B-N-C
HLA-AP-1B-N-W
HLA-AP-2B-N-C
HLA-AP-2B-N-W
HLA-AP-3/4B-N-C
HLA-AP-3/4B-N-W
HLA-AP-3B-N-C
HLA-AP-3B-N-W
HLA-AP-11/2B-N-C
HLA-AP-11/4B-N-C
HLA-AP-11/4B-N-W
HLA-AP-21/2B-N-C
HLA-AP-21/2B-N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 Matériau du tuyau applicable D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

13.27 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly21.71/2B (15A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

12.56 €

1 12 jours 151/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly21.71/2B (15A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

20.93 €

1 12 jours 251Tuyau en acier / Tuyau poly341B (25A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

19.23 €

1 6 jours 251Tuyau en acier / Tuyau poly341B (25A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

44.58 €

1 12 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.52B (50A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

40.24 €

1 6 jours 502Tuyau en acier / Tuyau en PVC60.52B (50A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

16.82 €

1 12 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly27.23/4B (20A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

15.61 €

1 6 jours 203/4Tuyau en acier / Tuyau en PVC / Tuyau poly27.23/4B (20A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

82.58 €

1 12 jours 803Tuyau en acier / Tuyau en PVC89.103B (80A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

103.24 €

1 12 jours 803Tuyau en acier / Tuyau en PVC89.103B (80A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

32.43 €

1 12 jours 401 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC48.61 1/2B (40A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

25.75 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.71 1/4B (32A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

22.53 €

1 12 jours 321 1/4Tuyau en acier42.71 1/4B (32A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

90.04 €

1 12 jours 652 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC76.302 1/2B (65A)Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C)-10~40

79.74 €

1 12 jours 652 1/2Tuyau en acier / Tuyau en PVC76.302 1/2B (65A)Produits blancs (zingués) (se terminant avec W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte malléable à cœur noir Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Produit chimique / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 1.0 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins Matériau du joint en caoutchouc NBR

Assistance technique