Roulettes à double roue FW075N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes à double roue FW075N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FW075N3
FW075N8
FW075N8WS
FW075N10
FW075N12
FW075N12P1.25
FW075N12WSP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

24.49 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

24.46 €

1 Disponible 11 jours Sans butéeM8X1.25

30.47 €

1 Disponible 5 jours Avec double butée (rotation + pivotement)M8X1.25

24.48 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM10X1.5

24.49 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.75

24.51 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.25

30.52 €

1 Disponible 9 jours Avec double butée (rotation + pivotement)M12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 47
Rayon de braquage C(mm) 20 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique