Roulettes à double roue SUS-TY75N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes à double roue SUS-TY75N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUS-TY75N12S

Référence pièce
SUS-TY75N12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.30 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible (charge effective)(daN) 166.6 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier inoxydable Diamètre de filetage Nd M12X1.75
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 64 Rayon de braquage C(mm) 20
Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue SUS-TY75N, le numéro d'article est le suivant: SUS-TY75N12S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-TY75N12S.

Assistance technique