Freebear type 8Y-SL4 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-8Y-SL4
S-8Y-SL4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Matériau de la bille

6.09 €

3.53 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Acier] Acier

21.77 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Acier inoxydable] Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Décharge des ordures Forme Bride Plage de capacité de charge(N) 100,1 à 500,0
Charge admissible(N) 294 Diamètre extérieur(Ø) 69 Diam. bille(Ø) 25.4
Application Standard Hauteur de montage(mm) 31 Taille de vis de montage (φ5.5)

Assistance technique