Loquet de plaque d'aimant en néodyme (avec chape) (Numéros de référence)

Loquet de plaque d'aimant en néodyme (avec chape)
  • Remise sur volume
High magnetic flux density provides very strong magnetic force. Since the hole for flathead screw is bored directly in the thin and flat magnet, it can be mounted even on a lid easily. Use at 80 °C or below.

[Features]
• Rare-earth magnets are divided into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
• Samarium-cobalt magnets are known to be very powerful.
• Highly resistant to rust and high temperatures, but some issues with mechanical strength
• Like neodymium, popular as a compact and lightweight magnetic material
• Neodymium magnets are said to create the strongest magnetic field of any magnet currently on the market
• Can be machined into a round, square, or ring shape to suit the application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-NCC12R
1-NCC20L
1-NCC29R
1-NCC35L
1-NCC40R
1-NCC50L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur DE
(Ø)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Type

12.71 €

5 Disponible 6 jours 10Rond30.1~40.039.215.5--5Loquet de plaque (avec chape ronde)

14.21 €

5 Disponible 6 jours 10Carré70.1~80.073.5-13.5205Loquet de plaque (avec chape carrée)

25.55 €

1 Disponible 6 jours 10Rond100.1–235.329--6.6Loquet de plaque (avec chape ronde)

20.88 €

5 Disponible 6 jours 10Carré100.1–294.1-2534.57.5Loquet de plaque (avec chape carrée)

31.28 €

1 Disponible 6 jours 10Rond100.1–392.240--7.6Loquet de plaque (avec chape ronde)

25.88 €

1 Disponible 6 jours 10Carré100.1–196.1-13.5505Loquet de plaque (avec chape carrée)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme

Assistance technique